StarTech.com

Cavo coassiale per monitor HD15 VGA a 5 BNC RGBHV 30 cm - M/F

Permette il collegamento di una sorgente video BNC a un amplificatore di distribuzione VGA o a un PC

ID prodotto: VGABNCMF1

  • Design del cavo flessibile e di lunghezza ridotta
  • HD15 VGA maschio a 5 connettori BNC femmina
€ 9,99 EUR IVA esclusa
€ 12,19 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 5 - BNC (coassiale RF) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Segnale RGB: Cavi rosso, verde, blu, Sincronizzazione verticale: cavo nero, Sincronizzazione orizzontale: Cavo bianco
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 0.3 m [1 ft]
Lunghezza prodotto 0.3 m [1 ft]
OD cavo 8.5 mm [0.3 in]
Peso prodotto 103 g [3.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 108 g [3.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo coassiale per monitor HD15 VGA a 5 BNC RGBHV 30 cm – M/F

Certificazioni