StarTech.com

Accoppiatore DVI-I / Gender Changer - F/F

Consente di unire due cavi DVI-I e ottenere un unico cavo più lungo

ID prodotto: GCDVIIFF

€ 12,99 EUR IVA esclusa
€ 15,85 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-I (29 pin) Femmina
Connettore B 1 - DVI-I (29 pin) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Beige
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza prodotto 0.000
Peso prodotto 29 g [1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 31 g [1.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione Convertitore di genere / accoppiatore DVI-I - F/F

Certificazioni