StarTech.com

Cavo audio di prolunga stereo slim da 3,5 mm 1 m - M/F

Consente di estendere la distanza di collegamento tra l'iPhone®, il lettore MP3 o un altro dispositivo audio portatile e gli auricolari o l'impianto stereo

ID prodotto: MU1MMFS

  • Connettori mini-stereo TRS da 3,5 mm con pressacavo modellato in PVC
  • Il connettore 90 % schermato a spirale è protetto dalle interferenze elettromagnetiche e a radio frequenza
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
Connettore B 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.7 cm [0.3 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 6 mm [0.2 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 14 g [0.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 19 g [0.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo audio di prolunga stereo slim da 3,5 mm 1 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo audio di prolunga stereo slim da 3,5 mm 2 m - M/F
MU2MMFS
Cavo audio di prolunga stereo slim da 3,5 mm 2 m - M/F

Permette di aumentare la distanza tra il dispositivo audio portatile e auricolari/cuffie o l'impianto stereo

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa