StarTech.com

Cavo Adattatore Audio Stereo con presa mini Jack Femmina da 3,5mm a 2 RCA Maschio da 15cm

Permette di collegare il computer o il dispositivo audio (iPod®, lettore MP3, ecc.) a un impianto stereo con cavi RCA standard

ID prodotto: MUFMRCA

  • 1 mini-jack da 3,5 mm con connettore femmina a 3 posizioni
  • 2 connettori RCA maschi
  • Design compatto e leggero
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il cavo audio stereo 3,5 mm a RCA MUFMRCA da 15 cm presenta un connettore femmina da 3,5 mm (TRS) e 2 connettori maschi RCA consentendo il collegamento del dispositivo audio portatile (iPod® o un altro lettore MP3) all'impianto stereo domestico. È sufficiente collegare il dispositivo audio al connettore femmina da 3,5 mm utilizzando uno dei nostri cavi audio stereo standard maschio a maschio da 3,5 mm (MU6MMS) e collegare quindi all'impianto stereo domestico utilizzando i due connettori RCA maschi.

Il cavo 3,5 mm a RCA è progettato e realizzato per la massima resistenza al fine di assicurare collegamenti duraturi e affidabili ed è dotato della garanzia a vita StarTech.com.

Il vantaggio StarTech.com

  • Consente di condividere musica o presentazioni audio con altri utenti
  • Massima portabilità
  • Affidabilità garantita

Applicazioni

Permette il collegamento di un dispositivo multimediale portatile (iPod®, lettore MP3, ecc.) all'impianto di intrattenimento stereo

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Connettore B 1 - Audio stereo (2 x RCA) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 11.2 mm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 11.7 mm [0.5 in]
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Peso prodotto 10 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 14 g [0.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo audio stereo 15 cm - 3,5 mm femmina a 2 maschi RCA

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo audio stereo 15 cm - 3,5 mm maschio a 2 femmina RCA
MUMFRCA
Cavo audio stereo 15 cm - 3,5 mm maschio a 2 femmina RCA

Permette di collegare il computer o il dispositivo audio (iPod®, lettore MP3, ecc.) a un impianto stereo con cavi RCA standard

€ 1,99 IVA esclusa
€ 2,43 IVA inclusa
Slim 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
MU3MMS
Cavo audio stereo slim 90 cm 3,5 mm - M/M

Consente di collegare facilmente l’iPod® o altri riproduttori MP3 a un'autoradio

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa