StarTech.com

Cavo HDMI a DVI-D di 0,5 m - M/M

Permette il collegamento di un display dotato di DVI-D o HDMI® con un minore ingombro

ID prodotto: HDDVIMM50CM

  • Lunghezza del cavo di 0.5 m
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Connettori saldati con pressacavo
€ 8,99 EUR IVA esclusa
€ 10,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
Peso prodotto 80 g [2.8 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 90 g [3.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® a DVI-D di 0,5 m - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM1M
Cavo HDMI a DVI-D di 1 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Cavo adattatore HDMI a DVI-D da 150 cm - Cavo connettore presa HDMI a presa DVI Maschio/Maschio
HDDVIMM150CM
Cavo adattatore HDMI a DVI-D da 150 cm - Cavo connettore presa HDMI a presa DVI Maschio/Maschio

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM2M
Cavo adattatore HDMI a DVI-D - Cavo connettore presa HDMI a presa DVI Maschio/Maschio da 2 m

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM3M
Cavo HDMI a DVI-D di 3 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa
HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDDVIMM5M
Cavo HDMI a DVI-D di 5 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa
Cavo HDMI a DVI-D di 7 m - M/M
HDDVIMM7M
Cavo HDMI a DVI-D di 7 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

€ 41,99 IVA esclusa
€ 51,23 IVA inclusa
Cavo HDMI a DVI-D di 10 m - M/M
HDDVIMM10M
Cavo HDMI a DVI-D di 10 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

€ 68,99 IVA esclusa
€ 84,17 IVA inclusa
Cavo HDMI a DVI-D di 15 m - M/M
HDDVIMM15M
Cavo HDMI a DVI-D di 15 m - M/M

Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI

€ 106,99 IVA esclusa
€ 130,53 IVA inclusa