StarTech.com

Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 3m- HDMI - M/M

Consente di creare collegamenti Ultra HD tra i dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità

ID prodotto: HDMM3M

  • 2 connettori HDMI® maschi
  • Connettori HDMI placcati in oro
  • Struttura di elevata qualità
  • Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
€ 13,99 EUR IVA esclusa
€ 17,07 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.1 cm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 20.8 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 228.5 g [8.1 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 39 cm [15.4 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Peso spedizione (confezione) 238 g [8.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® ad alta velocità da 3 m - HDMI - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM3MHS
Cavo HDMI ad alta velocità da 3 m con Ethernet - HDMI Ultra HD 4k x 2k - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® con un minimo ingombro; supporta il canale dati Ethernet

€ 14,99 IVA esclusa
€ 18,29 IVA inclusa