StarTech.com

Cavo HDMI ad alta velocità 2m con Ethernet - HDMI a Mini HDMI - M/M

Consente il collegamento di una fotocamera, uno smartphone o un dispositivo portatile dotato di HDMI® Mini a un televisore o display HDMI

ID prodotto: HDACMM2M

  • Connettori Mini HDMI e HDMI placcati in oro
  • Design compatto e leggero
  • Predisposto per 3D ed Ethernet per dispositivi supportati
  • Supporta applicazioni basate su IP
€ 15,99 EUR IVA esclusa
€ 19,51 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - Mini HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 101 g [3.6 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® ad alta velocità 2 m con Ethernet - HDMI a Mini HDMI - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI ad alta velocità 0,5m con Ethernet - HDMI a Mini HDMI - M/M
HDACMM50CM
Cavo HDMI ad alta velocità 0,5m con Ethernet - HDMI a Mini HDMI - M/M

Consente il collegamento di una fotocamera, uno smartphone o un dispositivo portatile dotato di HDMI® Mini a un televisore o display HDMI

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità 1m con Ethernet - HDMI a Mini HDMI - M/M
HDACMM1M
Cavo HDMI ad alta velocità 1m con Ethernet - HDMI a Mini HDMI - M/M

Consente il collegamento di una fotocamera, uno smartphone o un dispositivo portatile dotato di HDMI® Mini a un televisore o display HDMI

€ 13,99 IVA esclusa
€ 17,07 IVA inclusa

Accessori