StarTech.com

Cavo HDMI ad alta velocità con Ethernet da 2m - HDMI Ultra HD 4k x 2k - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® con un minimo ingombro; supporta il canale dati Ethernet

ID prodotto: HDMM2MHS

  • Connettori placcati in oro HDMI®
  • Struttura di elevata qualità
  • Predisposto per 3D ed Ethernet (per dispositivi supportati)
  • Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
€ 11,99 EUR IVA esclusa
€ 14,63 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 19
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
OD cavo 7.3 mm [0.3 in]
Peso prodotto 110.2 g [3.9 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Peso spedizione (confezione) 119.7 g [4.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® ad alta velocità 2 m con Ethernet

Certificazioni

Prodotti correlati

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM1MHS
Cavo HDMI ad alta velocità da 1 m con Ethernet - HDMI Ultra HD 4k x 2k - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® con un minimo ingombro; supporta il canale dati Ethernet

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM3MHS
Cavo HDMI ad alta velocità da 3 m con Ethernet - HDMI Ultra HD 4k x 2k - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® con un minimo ingombro; supporta il canale dati Ethernet

€ 14,99 IVA esclusa
€ 18,29 IVA inclusa