StarTech.com

Cavo HDMI ad alta velocità 13 cm - HDMI a Mini HDMI - F/M

Consente di collegare dispositivi portatili con interfaccia Mini HDMI® quali fotocamere digitali a TV o display compatibili con tecnologia HDMI

ID prodotto: HDACFM5IN

  • Il connettore HDMI® Mini consente il collegamento di dispositivi portatili HDMI a display o TV dotati di HDMI
  • Design e struttura di alta qualità per prestazioni e portabilità ottimali
  • Design del cavo tutto in uno per la trasmissione di audio e video digitali tramite un solo cavo
€ 11,99 EUR IVA esclusa
€ 14,63 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina
Connettore B 1 - Mini HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Lunghezza cavo 127 mm [5 in]
Lunghezza prodotto 127 mm [5 in]
Peso prodotto 20 g [0.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 25 g [0.9 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore HDMI® a Mini HDMI 13 cm - F/M

Certificazioni