Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo di prolunga HDMI Ultra HD 4k x 2k - 2 m - M/F
Consente di estendere la distanza di connessione tra i dispositivi dotati di HDMI® di 2 metri
ID prodotto: HDEXT2M
- Connettori placcati in oro HDMI®
- Struttura del cavo di qualità elevata
- Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo di prolunga HDMI® HDEXT2M (2 m) presenta un connettore HDMI da 19 pin (maschio) a un'estremità e un connettore HDMI da 19 pin (femmina) all'altra, aumentando la distanza di collegamento tra i dispostivi dotati di HDMI di altri 2 metri.
Questo cavo HDMI di alta qualità supporta appieno le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi maggiori, questo cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k.
Garantito per prestazioni affidabili, questo cavo di prolunga di alta qualità è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com.
Informazioni sui cavi HDMI a HDMI di StarTech.com:
I cavi di prolunga HDMI ad alta velocità di StarTech.com sono accuratamente progettati e realizzati solo ed esclusivamente con materiali di alta qualità per garantire prestazioni di massima qualità e definizione. Lo standard HDMI riunisce video con ampia larghezza di banda e audio digitale multicanale in un unico cavo offrendo una risoluzione delle immagini eccezionalmente nitida.
Il vantaggio StarTech.com
- Connettori placcati in oro anticorrosione che assicurano un'estensione HDMI® di alta qualità
- I connettori HDMI modellati con pressacavo assicurano prestazioni audio/video prive di errori e durevoli
- Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
Consente di estendere il cavo HDMI® ad alta velocità di 2 metri per una maggiore flessibilità e installazioni più comode di dispositivi A/V
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V931986 | |
UPC Code | 065030847964 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Placcatura connettori | Oro | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Prestazioni | ||
Risoluzioni digitali massime | 4K x 2K @ 30 Hz | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - HDMI (19 pin) Maschio | |
Connettore B | 1 - HDMI (19 pin) Femmina | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 13 mm [0.5 in] | |
Colore | Nero | |
Diametro filo | 28 AWG | |
Larghezza prodotto | 24 mm [0.9 in] | |
Lunghezza cavo | 2 m [6.6 ft] | |
Lunghezza prodotto | 2 m [6.6 ft] | |
Peso prodotto | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.1 kg [0.3 lb] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo di prolunga HDMI 2 m - M/F |
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- HDEXT2M_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.