StarTech.com

Cavo attivo HDMI ad alta velocità certificato CL2 da parete M/M da 20m

Consente il collegamento di dispositivi dotati di HDMI fino a una distanza di 20 m senza perdita del segnale

ID prodotto: HDMM20MA

  • Circuiteria con amplificatore attivo integrato per connessioni su più lunghe distanze
  • Livello CL2 per installazioni a parete
  • Supporta risoluzioni Ultra HD fino a 4k x 2k
€ 93,99 EUR IVA esclusa
€ 114,67 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CL2
ID chipset Redmere - RM1691
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 4K x 2K @ 30 Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Connettore B 1 - HDMI (19 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.9 cm [0.4 in]
Colore Nero
Diametro filo 24 AWG
Larghezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Lunghezza cavo 20 m [65.6 ft]
Lunghezza prodotto 20 m [65.6 ft]
OD cavo 8.5 mm [0.3 in]
Peso prodotto 1.4 kg [3 lb]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 82 mm [3.2 in]
Package Length 33.8 cm [13.3 in]
Package Width 32.6 cm [12.8 in]
Peso spedizione (confezione) 1.7 kg [3.8 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo HDMI® ad alta velocità a parete CL2 attivo da 20 m - HDMI - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo HDMI ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k a parete CL2 attivo da 10 m - HDMI a HDMI - M/M
HDMM10MA
Cavo HDMI ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k a parete CL2 attivo da 10 m - HDMI a HDMI - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità fino a una distanza di 10 m senza perdita del segnale

€ 71,99 IVA esclusa
€ 87,83 IVA inclusa
Cavo HDMI attivo ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k a parete CL2 da 15 m - HDMI a HDMI - M/M
HDMM15MA
Cavo HDMI attivo ad alta velocità Ultra HD 4k x 2k a parete CL2 da 15 m - HDMI a HDMI - M/M

Permette di creare collegamenti Ultra HD tra dispositivi dotati di HDMI® ad alta velocità fino a una distanza di 15 m senza perdita del segnale

€ 98,99 IVA esclusa
€ 120,77 IVA inclusa
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 30m- HDMI - M/M
HDMM30MA
Cavo HDMI ad alta velocità - Cavo HDMI Ultra HD 4k x 2k da 30m- HDMI - M/M

Consente il collegamento di dispositivi dotati di HDMI fino a una distanza di 30 m senza perdita del segnale

€ 144,99 IVA esclusa
€ 176,89 IVA inclusa