StarTech.com

Pinza Spelafili Crimpatrice per RJ45 RJ11

Un singolo strumento per crimpare i connettori dei cavi RJ11 e RJ45 (con spelafili integrato)

ID prodotto: RJ4511TOOL

  • Presa a crimpare per connettori Ethernet RJ45
  • Presa a crimpare per connettori RJ11
  • Spelafili
  • Impugnatura ergonomica
€ 42,99 EUR IVA esclusa
€ 52,45 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Peso prodotto 322 g [11.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 76 mm [3 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Peso spedizione (confezione) 343 g [12.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Pinza a crimpare RJ45 RJ11 con spelacavi

Certificazioni