StarTech.com

Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 3m

Questo rotolo di fascette con chiusura a strappo, che può essere tagliato nelle dimensioni desiderate, consente di avvolgere e raggruppare i cavi per tenerli organizzati nell'armadio o nel server rack

ID prodotto: HKLP10

  • Tessuto con chiusura a strappo per una gestione senza pensieri dei cavi
  • Si può comodamente tagliare alla lunghezza desiderata
  • Soluzione versatile per legare cavi in impieghi robusti con carichi pesanti
Ulteriori Informazioni
  • lunghezza 3 m
  • larghezza 19 mm
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.2 cm [0.1 in]
Larghezza prodotto 19 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 3 m [10 ft]
Peso prodotto 49.9 g [1.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 21.7 cm [8.5 in]
Package Width 11.5 cm [4.5 in]
Peso spedizione (confezione) 54.4 g [1.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - rotolo di fascette per cavi con chiusura a strappo

Certificazioni

Prodotti correlati

Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 7,6m
HKLP25
Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 7,6m

Questo rotolo di fascette con chiusura a strappo, che può essere tagliato nelle dimensioni desiderate, consente di avvolgere e raggruppare i cavi per tenerli organizzati nell'armadio o nel server rack

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 15,2 m
HKLP50
Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 15,2 m

Questo rotolo di fascette con chiusura a strappo, che può essere tagliato nelle dimensioni desiderate, consente di avvolgere e raggruppare i cavi per tenerli organizzati nell'armadio o nel server rack

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 30,4 m
HKLP100
Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 30,4 m

Questo rotolo di fascette con chiusura a strappo, che può essere tagliato nelle dimensioni desiderate, consente di avvolgere e raggruppare i cavi per tenerli organizzati nell'armadio o nel server rack

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa