StarTech.com
Nuovo

Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 15,2 m - Blu

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

ID prodotto: HKLP50BL

  • Tessuto con chiusura a strappo per una gestione senza pensieri dei cavi
  • Si può comodamente tagliare alla lunghezza desiderata
  • Soluzione versatile per legare cavi in impieghi robusti con carichi pesanti
€ 24,99 EUR IVA esclusa
€ 30,49 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.380
Colore Blu
Larghezza prodotto 19.000
Lunghezza prodotto 1543 cm [607.5 in]
Peso prodotto 219.000
Informazioni confezione
Package Height 20.000
Package Length 250.000
Package Width 330.000
Peso spedizione (confezione) 243.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Rotolo di fascette per cavi da 15,2 metri con chiusura a strappo blu

Certificazioni

Prodotti correlati

Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 30,4 m
HKLP100
Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 30,4 m

Questo rotolo di fascette con chiusura a strappo, che può essere tagliato nelle dimensioni desiderate, consente di avvolgere e raggruppare i cavi per tenerli organizzati nell'armadio o nel server rack

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m - Giallo
Nuovo
HKLP100YW
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m - Giallo

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m - Verde
Nuovo
HKLP100GN
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m - Verde

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 15,2 m
HKLP50
Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 15,2 m

Questo rotolo di fascette con chiusura a strappo, che può essere tagliato nelle dimensioni desiderate, consente di avvolgere e raggruppare i cavi per tenerli organizzati nell'armadio o nel server rack

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 15,2 m - Rosso
Nuovo
HKLP50RD
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 15,2 m - Rosso

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 15,2 m - Giallo
Nuovo
HKLP50YW
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 15,2 m - Giallo

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 15,2 m - Verde
Nuovo
HKLP50GN
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 15,2 m - Verde

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Blu
Nuovo
HKLP25BL
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Blu

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Rosso
Nuovo
HKLP25RD
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Rosso

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Giallo
Nuovo
HKLP25YW
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Giallo

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Verde
Nuovo
HKLP25GN
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 7,6 m - Verde

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 7,6m
HKLP25
Fascette fermacavi - Fascie avvolgicavo Hook & Loop - Rotolo da 7,6m

Questo rotolo di fascette con chiusura a strappo, che può essere tagliato nelle dimensioni desiderate, consente di avvolgere e raggruppare i cavi per tenerli organizzati nell'armadio o nel server rack

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m - Blu
Nuovo
HKLP100BL
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m - Blu

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m - Rosso
Nuovo
HKLP100RD
Rotolo di nastro con chiusura a strappo da 30,4 m - Rosso

Fascette per cavi regolabili | Garanzia di 2 anni

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa