Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCategorie
- Prodotti Nuovi
- Docking station per laptop
- Adattatori video e per display
- Prodotti audio-video
- Cavi
- Gestione server
- Accessori per disco rigido
- Schede e periferiche aggiuntive
- Prodotti IO per installazione reti
- SFP
- Montaggio del display
- Serrature per computer laptop
- Pezzi per computer
Navigare Per
Rotolo in serie di cavi riser UTP solidi CMR Cat5e, 304,8 m, colore nero
Consente di eseguire connessioni Ethernet affidabili nelle applicazioni che richiedono cavi con CMR
ID prodotto: WIR5ECMRBK
- Classe di resistenza al fuoco CMR di classe UL
- Accuratamente realizzato e testato per mantenere le interferenze near-end (NEXT) ampiamente entro i limiti accettabili
- Realizzato con componenti di prima qualità
- Filo in rame 0,25mm² di alta qualità
- Cavo contrassegnato ogni 30 cm
Il cavo riser WIR5ECMRBK Cat5e in serie da 304,8 m soddisfa o supera tutte le specifiche Cat 5e assicurando affidabili connessioni alla rete Ethernet e dispone di una guaina resistente in PVC nera che consente di codificare per colore la disposizione dei cavi di rete in base alle proprie esigenze per un'installazione più organizzata. L'imballaggio in serie è perfetto per lunghezze personalizzate e consente di coprire esattamente la distanza richiesta per le installazioni.
Realizzato esclusivamente con materiali di prima qualità, WIR5ECMRBK offre prestazioni affidabili ed è coperto dalla nostra garanzia a vita.
Classe riser
Questo cavo Cat5e è stato testato per installazioni riser CMR ed è ideale per installazioni a parete, a pavimento e nella tromba dell'ascensore dove si richiede la classe di resistenza al fuoco CMR.
100% in rame: maggiore valore
I cavi Cat5e di StarTech.com sono realizzati utilizzando conduttori in rame di alta qualità. Mentre molti produttori di cavi offrono un cavo più "economico" basato su un nucleo di alluminio rivestito in rame, noi non accettiamo compromessi sulla qualità per garantire che i nostri clienti ricevano valore e prestazioni di massimo livello dal proprio investimento nei cavi di rete.
Cavo 0,25 mm²
Questo cavo Cat 5e è realizzato con fili di rame di 0,25 mm² e supporta un'ampia gamma di applicazioni Ethernet come Power over Ethernet (PoE). Poiché utilizziamo un filo di rame di alta qualità, i nostri cavi supportano facilmente l'alimentazione necessaria per le applicazioni Power over Ethernet, mentre i cavi in alluminio rivestiti in rame di qualità inferiore possono ricevere un'alimentazione insufficiente o essere soggetti a surriscaldamento, danni alle apparecchiature e, potenzialmente, incendi.
Applicazioni
- Può essere utilizzato per installazioni riser (a parete, a pavimento, nella tromba dell'ascensore ecc...)
- Progettato per l'utilizzo con reti Fast Ethernet
Il vantaggio StarTech.com
- Ideale per installazioni riser (a parete, a pavimento, nella tromba dell'ascensore ecc...)
- Soluzione conveniente per installazioni di maggiori dimensioni
- Fornito in una confezione Reelex® per un'agevole estrazione e una minore quantità di nodi
- Misurazione pratica della posa di cavi
Codici articolo:
Ingram Micro Italy
V932815
Tech Data - Italy
4783180
UPC Code
065030851596
Specifiche tecniche
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Classe di resistenza al fuoco | Classe CMR (riser) | |
Numero di conduttori | 4 Pair UTP | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Prestazioni | ||
Classe cavo | CAT5e - 350 MHz | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Diametro filo | 24 AWG | |
Lunghezza cavo | 304.9 m [1000 ft] | |
Lunghezza prodotto | 304.9 m [1000 ft] | |
Peso prodotto | 8.9 kg [19.8 lb] | |
Tipo di conduttore | Rame solido | |
Informazioni confezione | ||
Package Height | 23.3 cm [9.2 in] | |
Package Length | 35.5 cm [14 in] | |
Package Width | 35.5 cm [14 in] | |
Peso spedizione (confezione) | 9.9 kg [21.9 lb] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Rotolo in serie di cavi UTP solidi CMR Cat5e, 304,8 m, colore nero |
Prodotti correlati
Rotolo in serie di cavi riser UTP solidi CMR Cat5e, 304,8 m, colore bianco
Consente di eseguire connessioni Ethernet affidabili nelle applicazioni che richiedono cavi con CMR
Assistenza prodotti
Schede tecniche
-
WIR5ECMRBK_Datasheet-IT.pdf
- Lingua: Italiano
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Lingua: Inglese
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Lingua: Inglese
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Lingua: Inglese
Safety Measures
- Se il prodotto ha un circuito stampato visibile, non toccare il prodotto quando è acceso.
- Prodotto laser di Classe 1. Quando il sistema è aperto sono presenti radiazioni laser.
- I terminiali dei fili elettrici non devono essere realizzate con il prodotto e/o le linee elettriche sotto tensione.
- L’installazione e/o il montaggio dei prodotti devono essere eseguiti da un tecnico professionale certificato che conosca le linee guida locali sulle norme edilizie e sulla sicurezza.
- I cavi (inclusi i cavi di alimentazione e di ricarica) devono essere posizionati e stesi in modo da evitare pericoli di inciampo, rischi di scosse elettriche o pericoli per la sicurezza.
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.