Cavi di alimentazione per computer - Esterni

I nostri cavi di alimentazione di alta qualità permettono di alimentare computer, monitor o stampanti laser alle distanze necessarie.
4 Risultati
Cavo di alimentazione per computer del Regno Unito 3 m - Spina a tre spinotti - C13 a BS-1363
PXT101UK3M
Cavo di alimentazione per computer del Regno Unito 3 m - Spina a tre spinotti - C13 a BS-1363

Consente il collegamento di un computer PC a una presa di corrente del Regno Unito con messa a terra a una distanza di 3 m

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
Cavo di alimentazione standard BS-1363 a IEC320 C5 - Cavo di Rete a trifoglio BS-1363 a IEC320 c5 da 1m
PXTNB3SUK1M
Cavo di alimentazione standard BS-1363 a IEC320 C5 - Cavo di Rete a trifoglio BS-1363 a IEC320 c5 da 1m

Consente l'alimentazione del laptop da una presa di corrente del Regno Unito con messa a terra

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo di alimentazione standard BS-1363 a IEC320 C5 - Cavo di Rete spina inglese BS-1363 a IEC320 c5 da 2m
PXTNB3SUK2M
Cavo di alimentazione standard BS-1363 a IEC320 C5 - Cavo di Rete spina inglese BS-1363 a IEC320 c5 da 2m

Consente l'alimentazione del laptop da una presa di corrente del Regno Unito con messa a terra

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa
Cavo di alimentazione standard BS-1363 a IEC320 C5 - Cavo di Rete spina inglese BS-1363 a IEC320 c5 - F/M da 1,8m
PXTNB3SUK6
Cavo di alimentazione standard BS-1363 a IEC320 C5 - Cavo di Rete spina inglese BS-1363 a IEC320 c5 - F/M da 1,8m

Consente di aumentare la distanza tra il laptop e la presa di corrente di 1,8 m

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa