StarTech.com

Cavo di alimentazione standard BS-1363 a IEC320 C5 - Cavo di Rete spina inglese BS-1363 a IEC320 c5 - F/M da 1,8m

Consente di aumentare la distanza tra il laptop e la presa di corrente di 1,8 m

ID prodotto: PXTNB3SUK6

  • Design leggero e trasportabile
€ 7,99 EUR IVA esclusa
€ 9,75 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 3
Connettore/i
Connettore A 1 - BS 1363 Power (UK) Presa
Connettore B 1 - Cavo di alimentazione IEC 60320 C5
Alimentazione
Corrente ingresso 2.5 A
Tensione ingresso 250 AC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0 cm [0 in]
Colore Nero
Diametro filo 0.75mm2
Larghezza prodotto 0 mm [0 in]
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Lunghezza prodotto 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 218 g [7.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 28 cm [11 in]
Package Length 14.6 cm [5.7 in]
Package Width 39 mm [1.5 in]
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di alimentazione per laptop 1,8 m - 3 slot per UK

Certificazioni