StarTech.com

Cavo di alimentazione LP4 a SATA con alimentazione floppy

Consente di alimentare fino a due unità disco rigido o dispositivi a 4 pin e un'unità floppy tramite un singolo connettore di alimentazione SATA

ID prodotto: LP4SATAFMD

  • Compatibile con tutti i dischi rigidi IDE
  • Facile da installare
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Connettore B 1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) Femmina
2 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza prodotto 12 cm [4.7 in]
Peso prodotto 27.9 g [1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 11.5 cm [4.5 in]
Package Length 85 mm [3.3 in]
Package Width 12 mm [0.5 in]
Peso spedizione (confezione) 30.6 g [1.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di alimentazione LP4 a SATA con alimentazione floppy

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore per cavo di alimentazione da SATA a LP4 con 2 LP4 aggiuntivi
LP4SATAFM2L
Adattatore per cavo di alimentazione da SATA a LP4 con 2 LP4 aggiuntivi

Consente di alimentare fino a 3 dispositivi tramite connettore di alimentazione SATA dall’alimentazione del computer

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa