Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore cavo di alimentazione Molex a SATA con angolare sinistro 4 pin 15 cm

ID prodotto: SATAPOWADPL

Consente di alimentare un disco rigido SATA tramite un collegamento di alimentazione LP4 tradizionale

Caratteristiche
  • 1 connettore di alimentazione Molex (LP4)

  • 1 connettore di alimentazione SATA con angolare sinistro (90 gradi)

  • Lunghezza del cavo di 15 cm

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

ID: SATAPOWADPL

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo adattatore per cavo di alimentazione Molex a SATA 90 gradi SATAPOWADPL presenta un connettore maschio Molex (LP4) 4 Pin e un connettore di alimentazione SATA a 90 gradi con angolare sinistro (femmina) che consente di alimentare un disco rigido ATA seriale tramite un collegamento LP4 tradizionale eliminando la necessità di aggiornare l'alimentazione del computer per la compatibilità con i dischi rigidi SATA.

Il connettore di alimentazione SATA a 90 gradi (angolare sinistro) SATA semplifica il collegamento a un'unità SATA installata in zone di difficile accesso o spazi ristretti evitando la tensione su connettore e cavo.

Questo adattatore Molex a SATA è dotato della garanzia a vita di StarTech.com.

Il vantaggio StarTech.com
  • Compatibile con i dischi rigidi seriali ATA da 2,5” e 3,5”, consente l'utilizzo dei dischi rigidi SATA più recenti con alimentatori di vecchia generazione eliminando così i costi per l'aggiornamento dell'alimentatore.
  • Il connettore di alimentazione SATA 90 gradi con angolare sinistro permette l'utilizzo del cavo nei punti in cui non è possibile utilizzare i normali connettori dritti a causa dello spazio limitato e riduce al contempo la tensione sul cavo nonché sul connettore SATA dell'unità
  • Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
  • Ideale per computer desktop o server con fattore di forma ridotto che utilizzano dischi rigidi ATA seriali
  • Permette di collegare un disco rigido ATA seriale a un connettore di alimentazione Molex interno standard - SATA (15 pin) a Molex 4 pin (LP4)
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - LP4 (4 pin, attacco grande alimentazione Molex) Maschio
Connettore B 1 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Caratteristiche fisiche
Lunghezza cavo 152.5 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.5 mm [6 in]
Peso prodotto 0 kg [0 lb]
Stile connettori Angolare sinistro
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore cavo di alimentazione Molex a SATA con angolare sinistro 4 pin 15 cm
Certificazioni
Cavo Adattatore di alimentazione Molex a SATA 4 - Connettore interno alimentazione Molex SATA a 4 pin da 15 cm
SATAPOWADAP

Cavo Adattatore di alimentazione Molex a SATA 4 - Connettore interno alimentazione Molex SATA a 4 pin da 15 cm

Consente di alimentare un Hard Disk Serial ATA tramite una connessione di alimentazione tradizionale LP44

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

Cavo adattatore LP4 di alimentazione a Y, 2 x SATA, 30 cm
PYO2LP4SATA

Cavo adattatore LP4 di alimentazione a Y, 2 x SATA, 30 cm

Consente di alimentare due Hard Disk SATA tramite un unico connettore di alimentazione LP4

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.