Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo collettore per scheda madre interna IDC 2 pin da 30 cm - Cavo HDD LED F/F

ID prodotto: IDC2PIN12

Consente di collegare le spie di stato sul pannello a LED del sistema alla scheda madre o al controller del disco rigido

Caratteristiche
  • Lunghezza del cavo di 30 cm

  • Due connettori femmina IDC collettore scheda madre a 2 pin

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

ID: IDC2PIN12

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo scheda madre/HDD LED IDC2PIN12 presenta due connettori per scheda madre IDC a 2 pin che consentono di collegare le spie di stato sul pannello a LED del sistema alla scheda madre o al controller del disco rigido.

Grazie alla lunghezza del cavo di 30 cm, IDC2PIN12 consente una posa versatile dei collegamenti all'interno del case del sistema secondo necessità.

Realizzato con materiali di alta qualità, questo resistente cavo collettore scheda madre a 2 pin è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com.

Il vantaggio StarTech.com
  • La lunghezza del cavo di 30 cm circa consente di realizzare i collegamenti all'interno del case del computer secondo necessità
  • Affidabilità garantita
Applicazioni
  • Permette il collegamento del LED sul pannello anteriore al collettore della scheda madre
  • Consente il collegamento di qualsiasi dispositivo che necessiti di connettori IDC a 2 pin alla scheda madre o al controller del disco rigido
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - IDC (2 pin, header scheda madre) Femmina
Connettore B 1 - IDC (2 pin, header scheda madre) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.4 mm [0.1 in]
Diametro filo 24 AWG
Larghezza prodotto 5 mm [0.2 in]
Lunghezza cavo 304.8 mm [12 in]
Lunghezza prodotto 304.8 mm [12 in]
Peso prodotto 4 g [0.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 6 g [0.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo interno IDC per collettore scheda madre 2 pin da 30 cm - F/F
Certificazioni
Cavo collettore per scheda madre interna IDC 2 pin da 46 cm - Cavo HDD LED F/F
IDC2PIN18

Cavo collettore per scheda madre interna IDC 2 pin da 46 cm - Cavo HDD LED F/F

Consente di collegare le spie di stato sul pannello a LED del sistema alla scheda madre o al controller del disco rigido

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

Cavo USB 2.0 15 cm - USB A femmina a collettore scheda madre USB 4 pin F/F
USBMBADAPT

Cavo USB 2.0 15 cm - USB A femmina a collettore scheda madre USB 4 pin F/F

Consente il collegamento di dispositivi USB interni direttamente al collettore scheda madre

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

Cavo interno USB IDC 5 pin collettore scheda madre 45 cm - F/F
USBINT5PIN

Cavo interno USB IDC 5 pin collettore scheda madre 45 cm - F/F

Consente di collegare un hub USB frontale o un lettore di schede di memoria direttamente al collettore della scheda madre

€ 1,99 IVA esclusa
€ 2,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.