StarTech.com

Cavo di estensione di alimentazione LP4 da 30 cm - M/F

Consente di prolungare di 30 cm il cavo di alimentazione del computer LP4

ID prodotto: LP4POWEXT12

  • 1 connettore di alimentazione maschio (LP4)
  • 1 connettore di alimentazione femmina (LP4)
  • Lunghezza del cavo di 30 cm
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
Connettore B 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8.4 cm [3.3 in]
Diametro filo 18 AWG
Larghezza prodotto 24.4 cm [9.6 in]
Lunghezza cavo 304.8 mm [12 in]
Lunghezza prodotto 304.8 mm [12 in]
Peso prodotto 17 g [0.6 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 22 g [0.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di estensione di alimentazione LP4 30 cm

Certificazioni