Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo collettore per scheda madre interna IDC 2 pin da 46 cm - Cavo HDD LED F/F

ID prodotto: IDC2PIN18

Consente di collegare le spie di stato sul pannello a LED del sistema alla scheda madre o al controller del disco rigido

Caratteristiche
  • 46 cm di lunghezza

  • Due connettori femmina IDC collettore scheda madre a 2 pin

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

ID: IDC2PIN18

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo scheda madre/HDD LED da 46 cm IDC2PIN18 presenta due connettori per scheda madre a 2 pin che consentono di collegare le spie di stato sul pannello a LED del sistema alla scheda madre o al controller del disco rigido. Realizzato con materiali di alta qualità, questo resistente cavo scheda madre/HDD Led è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com.
Il vantaggio StarTech.com
  • Il cavo IDC da 46 cm consente una posa versatile dei collegamenti all'interno del case del computer.
  • Facile da installare e utilizzare
  • Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
  • Consente di collegare i LED del pannello ai connettori del collettore per scheda madre
  • Consente il collegamento di qualsiasi applicazione che necessiti di connettori IDC a 2 pin alla scheda madre o al controller della scheda madre
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - IDC (2 pin, header scheda madre) Femmina
Connettore B 1 - IDC (2 pin, header scheda madre) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.6 mm [0.1 in]
Diametro filo 24 AWG
Larghezza prodotto 5 mm [0.2 in]
Lunghezza cavo 457.2 mm [18 in]
Lunghezza prodotto 457.2 mm [18 in]
Peso prodotto 4 g [0.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 10 g [0.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo interno IDC per collettore scheda madre 2 pin da 46 cm - F/F
Certificazioni
Cavo USB 2.0 15 cm - USB A femmina a collettore scheda madre USB 4 pin F/F
USBMBADAPT

Cavo USB 2.0 15 cm - USB A femmina a collettore scheda madre USB 4 pin F/F

Consente il collegamento di dispositivi USB interni direttamente al collettore scheda madre

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

Cavo interno USB IDC 5 pin collettore scheda madre 45 cm - F/F
USBINT5PIN

Cavo interno USB IDC 5 pin collettore scheda madre 45 cm - F/F

Consente di collegare un hub USB frontale o un lettore di schede di memoria direttamente al collettore della scheda madre

€ 1,99 IVA esclusa
€ 2,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.