StarTech.com

Accoppiatore modulare in serie Cat5e RJ45

Consente di unire due cavi patch Cat5e e ottenere un unico cavo più lungo

ID prodotto: CAT5COUPLER

  • Due connettori femmina RJ45
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 8
Connettore/i
Connettore A 1 - RJ-45 Femmina
Connettore B 1 - RJ-45 Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Bianco
Lunghezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Peso prodotto 6 g [0.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 11 g [0.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Accoppiatore in serie RJ45 categoria 5

Certificazioni