StarTech.com

Cavo adattatore null modem DB25 a DB25 M/M

Un modo economico per convertire un cavo passante diretto in un cavo null modem

ID prodotto: NM25MM

  • 2 connettori maschi DB25
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa

Panoramica

L'adattatore null modem NM25MM presente due connettori maschi DB25 che permettono di convertire un cavo diretto in un cavo null modem per il collegamento di due dispositivi seriali.

Il cavo adattatore DB25M a DB25M è dotato della garanzia a vita StarTech.com.

Il vantaggio StarTech.com

  • Affidabilità garantita

Applicazioni

Converte un cavo diretto in un cavo null modem

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Maschio
Connettore B 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Grigio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore null modem a 25 pin M/M

Certificazioni