StarTech.com

Cavo adattatore seriale da DB9 a DB25 - F/F

Consente di convertire una porta maschio DB9 in una porta femmina DB25

ID prodotto: AT925FF

  • 1 connettore femmina DB9
  • 1 connettore femmina DB25
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Femmina
Connettore B 1 - DB-25 (25 pin, D-Sub) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16 mm [0.6 in]
Colore Beige
Larghezza prodotto 57 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Peso prodotto 42 g [1.5 oz]
Informazioni confezione
Package Height 0 cm [0 in]
Package Length 125 mm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 47 g [1.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore seriale da DB9 a DB25 - F/F

Certificazioni