StarTech.com

Cavo per montaggio a pannello seriale maschio 9 pin a collettore scheda madre 10 pin da 40 cm ca.

Consente di trasformare un collettore scheda madre seriale IDC in un connettore seriale RS232 10 pin per montaggio su pannello

ID prodotto: PNL9M16

  • Consente il fissaggio di una porta seriale DB9 (RS232) a un quadro o piastra a muro esistente
  • Consente l'aggiunta di hardware di vecchia generazione a sistemi più recenti
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Connettore B 1 - IDC (10 pin, header scheda madre) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Conforme alla specifica Apex10-Everex-Intel; consultare lo schema di cablaggio nella scheda Supporto
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.3 cm [0.5 in]
Colore Grigio
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 31.5 mm [1.2 in]
Lunghezza cavo 406.4 mm [16 in]
Lunghezza prodotto 406.4 mm [16 in]
Peso prodotto 17 g [0.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 22 g [0.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo per montaggio a pannello seriale maschio 9 pin a collettore scheda madre 10 pin da 40 cm ca.

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A  - 30 cm
USBPNLAFAM1
Cavo Prolunga USB 2.0 per montaggio a pannello di Tipo A/A Femmina A / Maschio A - 30 cm

Consente di aggiungere una connessione USB per montaggio a pannello esterno a un PC o piastra frontale

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo pannello USB 30 cm - Cavo USB A a collettore scheda madre F/F
USBPNLAFHD1
Cavo pannello USB 30 cm - Cavo USB A a collettore scheda madre F/F

Consente di collegare una porta USB a pannello al collettore della scheda madre

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo pannello USB 30 cm B a B - F/M
USBPNLBFBM1
Cavo pannello USB 30 cm B a B - F/M

Per soluzioni USB personalizzate. Consente di montare una connessione USB su un pannello facilmente accessibile e sicuro.

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Standard HDMI® Cable (Panel Mount) - F/M
HDMIPNLFM3
Cavo HDMI Standard per montaggio a pannello da 91 cm - F/M

Consente di montare un collegamento HDMI® su un pannello sicuro e facilmente accessibile.

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Standard HDMI® Cable (Panel Mount) - F/M
HDMIPNLFM3
Cavo HDMI Standard per montaggio a pannello da 91 cm - F/M

Consente di montare un collegamento HDMI® su un pannello sicuro e facilmente accessibile.

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Piastra slot 16'' (40 cm) da seriale maschio 9 pin a header scheda madre 10 pin
PLATE9M16
Piastra slot 16'' (40 cm) da seriale maschio 9 pin a header scheda madre 10 pin

Consente di aggiungere una porta seriale aggiuntiva sul retro del PC, collegata alla scheda madre

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa