StarTech.com

Cavo Active USB 2.0 A a B da 9 m - M/M

Consente di aumentare la distanza tra dispositivi USB 2.0 di 9 m

ID prodotto: USB2HAB30AC

  • Il chip equalizzatore integrato consente collegamenti USB 2.0 fino a 10 metri
€ 25,99 EUR IVA esclusa
€ 31,71 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Lunghezza max cavo 9 m [29.5 ft]
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB B (4 pin) Maschio
Note/requisiti speciali
Nota USB2HAB30AC ha un consumo massimo di 70mA per l'alimentazione della circuiteria attiva interna
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 5.650
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 13.100
Lunghezza cavo 9 m [29.5 ft]
Lunghezza prodotto 9 m [29.5 ft]
Peso prodotto 433 g [15.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 68 mm [2.7 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Peso spedizione (confezione) 503 g [17.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo certificato USB 2.0 High Speed 10 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Active USB 2.0 A a B da 15 m - M/M
USB2HAB50AC
Cavo Active USB 2.0 A a B da 15 m - M/M

Consente il collegamento di dispositivi USB 2.0 fino a una distanza di 15 m senza perdita del segnale

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Cavo Active USB 2.0 A a B da 20 m - M/M
USB2HAB65AC
Cavo Active USB 2.0 A a B da 20 m - M/M

Consente di aumentare la distanza tra dispositivi USB 2.0 di circa 20 m

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
3 ft A Right Angle to B Right Angle USB Cable - M/M
USB2HAB2RA3
Cavo USB 2.0 angolare destro per Stampante tipo A / B maschio - maschio - Cavo USB2.0 A-B da 91cm - colore nero - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 1 m - M/M
USBAB1ML
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 1 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 2 m - M/M
USBAB2ML
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 2 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 3 m - M/M
USBAB3ML
Cavo USB 2.0 A a B con angolare sinistro 3 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 1 m - M/M
USBAB1MR
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 1 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 2 m - M/M
USBAB2MR
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 2 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 3 m - M/M
USBAB3MR
Cavo USB 2.0 A a B con angolare destro da 3 m - M/M

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 difficili da raggiungere per l'installazione in spazi ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 A a B bianco 3 m - M/M
USBPAB3MW
Cavo USB 2.0 A a B bianco 3 m - M/M

Flessibilità di collegamento delle periferiche USB 2.0 per l'installazione in punti con spazio limitato

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,75 IVA inclusa
Cavo USB a pannello 91 cm A ad B - F/M
USBPNLAFBM3
Cavo USB a pannello 91 cm A ad B - F/M

Permette il montaggio del dispositivo USB all'interno e il collegamento tramite una connessione USB-A a pannello

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa

Accessori