StarTech.com

Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo H 90 cm

Consente di alimentare i dispositivi 5 V CC dal computer attraverso una porta USB

ID prodotto: USB2TYPEH

  • Connettori saldati con pressacavo
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Resistente struttura in PVC
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore di alimentazione a barilotto (Dimensione H, OD: 3,40, ID: 1,30) Maschio
Alimentazione
Tipo presa H
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.8 cm [0.3 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 0.9 m [3 ft]
Lunghezza prodotto 0.9 m [3 ft]
Peso prodotto 27 g [1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 32 g [1.1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di alimentazione 5V CC USB a barilotto tipo H 90 cm ca.

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo M 90 cm
USB2TYPEM
Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo M 90 cm

Consente di alimentare i dispositivi 5 V CC dal computer attraverso una porta USB

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
Cavo Sdoppiatore USB 2.0 da 91 cm per Disco Rigido HDD Esterno - 2x USB A a Mini B

Consente di collegare e alimentare un disco rigido con mini USB tramite due porte USB standard presenti sul computer

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
Cavo a doppia alimentazione per disco rigido esterno HDD a splitter Y - cavo USB A a mini B da 1,8m

Consente di collegare e alimentare un disco rigido con mini USB tramite due porte USB standard presenti sul computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1
Cavo mini USB 2.0 30,4 cm - A a mini B - M/M

Cavo Mini USB corto, compatto ed economico, perfetto per collegare e sincronizzare dispositivi Blackberry, telefoni cellulari e fotocamere

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio

Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo H 90 cm
USB2TYPEH
Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo H 90 cm

Consente di alimentare i dispositivi 5 V CC dal computer attraverso una porta USB

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa