Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo di estensione Active USB 2.0 4,5 m - M/F
Consente di prolungare con affidabilità la distanza di un dispositivo USB 2.0 di ulteriori 4,5 m
ID prodotto: USB2FAAEXT15
- Alimentato direttamente dalla porta USB
- Installabile a cascata fino a 5 livelli
- Interfaccia host conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con supporto per velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.1/1.0
- Compatibile con funzione plug-and-play
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo cavo di estensione Active USB 2.0 da 4,5 m offre un connettore maschio USB A e uno femmina USB A, fornendo una soluzione di estensione attiva, alimentata via bus, per connettere dispositivi USB 2.0 fino a 4,5 m. Il cavo di estensione (extender USB) supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps via USB 2.0 ad alta velocità ed è coperto da garanzia StarTech.com di 2 anni.
Il vantaggio StarTech.com
- Per estendere una connessione di dispositivo USB 2.0/1.1/1.0 di altri 4,5 metri o 22,5 metri a cascata fino a 5 livelli
- Alimentato direttamente tramite porta USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
- Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito
Applicazioni
Per connettere stampante, scanner o altri dispositivi USB che normalmente non vengono connessi con i regolari cavi USB
Per estendere la distanza di connessione delle periferiche USB in postazioni in cui le fonti di alimentazione esterna non sono disponibili/pratiche da raggiungere
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V930162 | |
UPC Code | 065030810500 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Prestazioni | ||
Tipo e velocità | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connettore/i | ||
Tipo/i connettori | 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina | |
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio | ||
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required | |
Note/requisiti speciali | ||
Nota | Collegamento a cascata di massimo 5 dispositivi USB2FAAEXT15 per un'ulteriore espansione | |
Requisiti di sistema e cavi | 1 x porta USB libera | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 22 mm [0.9 in] | |
Larghezza prodotto | 30 mm [1.2 in] | |
Lunghezza cavo | 4.6 m [15 ft] | |
Lunghezza prodotto | 4572 mm [180 in] | |
Peso prodotto | 177 g [6.2 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.2 kg [0.5 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo di estensione Active USB 2.0 4,5 metri |
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USB2FAAEXT15_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.