StarTech.com

Cavo di prolunga USB 2.0 da 1 m A ad A - M/F, colore bianco

Prolunga la lunghezza del cavo USB 2.0 di 1 m

ID prodotto: USBEXTPAA1MW

  • 1 connettore maschio USB ‘A’
  • 1 connettore femmina USB 'A'
  • Connettori USB 2.0 sottili modellati con pressacavo
Ulteriori Informazioni
  • Struttura interamente di colore bianco
  • Supporta elevate velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con drenaggio
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Caratteristiche fisiche
Colore Bianco
Diametro filo 24/28 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 22 g [0.8 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 27 g [1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di prolunga USB 1 m bianco - A ad A M/F

Certificazioni

Accessori