StarTech.com

Cavo di estensione Active USB 2.0 15 m - M/F

Consente di aumentare la distanza tra un computer e un dispositivo USB 2.0 di 15 metri

ID prodotto: USB2AAEXT15M

  • 1 connettore maschio USB ‘A’
  • 1 connettore femmina USB 'A'
  • Completamente schermato per collegamenti privi di errori
Ulteriori Informazioni
  • Plug-and-Play, nessun driver necessario
  • Alimentato tramite bus USB
  • Fonte di alimentazione esterna universale inclusa
  • Indicatore LED blu x1 per il monitoraggio di stato del collegamento tra cavo di estensione e porta USB
€ 71,99 EUR IVA esclusa
€ 87,83 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il cavo di estensione Active USB 2.0 USB2AAEXT15M da 15 metri presenta un connettore USB di tipo A maschio e un connettore USB di tipo A femmina, oltre a fornire un'estensione attiva di dispositivi USB 2.0 fino a 15 metri.

Questo cavo di estensione active USB 2.0 è una soluzione tutto in uno che permette il superamento delle limitazioni dovute alla distanza o alla fonte di alimentazione e che comprende una circuiteria attiva, alimentata tramite bus per assicurare le prestazioni oltre i limiti di lunghezza dei cavi USB standard.

È possibile collegare a margherita fino a 4 cavi di questo tipo ottenendo un'estensione USB complessiva fino a 60 metri. Se necessario, il dispositivo USB può essere alimentato da una presa a muro tramite l'adattatore di alimentazione AC universale (fornito con il cavo).

Il cavo ripetitore USB2AAEXT15M supporta la massima larghezza di banda USB 2.0 di 480 Mbps ed è dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni.

Il vantaggio StarTech.com

  • Nessuna perdita di segnale USB, anche a una distanza massima di 15 metri
  • Alimentazione dei dispositivi USB direttamente dalla porta USB o attraverso l'adattatore di alimentazione esterno universale incluso
  • Collegamento a margherita di massimo 4 cavi per distanze di collegamento fino a 60 metri tra i dispositivi USB 2.0

Applicazioni

Permette di estendere la distanza di periferiche USB oltre il limite di 5 metri di USB 2.0

Collegamento a margherita di massimo 4 cavi per un'estensione USB ancora maggiore

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Collegamento a cascata di massimo 4 dispositivi USB2AAEXT15M per un'ulteriore espansione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 5
Corrente di uscita 1A
Corrente ingresso 0.35 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa H
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 9 mm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 16.5 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 15 m [49.2 ft]
Lunghezza prodotto 15 m [49.2 ft]
Peso prodotto 596 g [21 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 866 g [30.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di estensione Active USB 2.0 15 m - M/F
1 - Adattatore di alimentazione universale
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di estensione Active USB 2.0 20 m - M/F
USB2AAEXT20M
Cavo di estensione Active USB 2.0 20 m - M/F

Consente di aumentare la distanza tra un computer e un dispositivo USB 2.0 di 20 metri

€ 89,99 IVA esclusa
€ 109,79 IVA inclusa
Cavo di estensione Active USB 2.0 35 m - M/F
USB2AAEXT35M
Cavo di estensione Active USB 2.0 35 m - M/F

Consente di aumentare la distanza tra un computer e un dispositivo USB 2.0 di 35 metri

€ 149,99 IVA esclusa
€ 182,99 IVA inclusa

Accessori