StarTech.com

Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo N 1m

Consente di alimentare i dispositivi 5 V CC dal computer attraverso una porta USB

ID prodotto: USB2TYPEN1M

  • Connettori saldati con pressacavo
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Resistente struttura in PVC
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore di alimentazione a barilotto (Dimensione N, OD: 5,5, ID: 2,5) Maschio
Alimentazione
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.8 cm [0.3 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 0 m [0 ft]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 28 g [1 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 11.8 cm [4.6 in]
Peso spedizione (confezione) 34 g [1.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di alimentazione USB a barilotto tipo N 1 m 5 V CC

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo M 90 cm
USB2TYPEM
Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo M 90 cm

Consente di alimentare i dispositivi 5 V CC dal computer attraverso una porta USB

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,87 IVA inclusa
Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo M 2m
USB2TYPEM2M
Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo M 2m

Consente di alimentare i dispositivi 5 V CC dal computer attraverso una porta USB

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo N 2m
USB2TYPEN2M
Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo N 2m

Consente di alimentare i dispositivi 5 V CC dal computer attraverso una porta USB

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo H 2m
USB2TYPEH2M
Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo H 2m

Consente di alimentare i dispositivi 5 V CC dal computer attraverso una porta USB

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa