StarTech.com

Cavo combo connettore dock per Samsung Galaxy Tab o Micro USB a USB da 0,65 m

Consente di caricare o sincronizzare il dispositivo Micro USB o Samsung Galaxy Tab™ con un singolo cavo.

ID prodotto: USB2UBSDC

  • 1 connettore maschio Samsung da 30 pin
  • 1 connettore maschio micro USB ‘B’
  • 1 connettore maschio USB ‘A’
Ulteriori Informazioni
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Resistente struttura in PVC
€ 12,99 EUR IVA esclusa
€ 15,85 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore Samsung (30 Pin) Maschio
1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 7.5 cm [3 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 0.7 m [2.1 ft]
Lunghezza prodotto 0.7 m [2.1 ft]
Peso prodotto 22 g [0.8 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22.9 cm [9 in]
Package Width 12.9 cm [5.1 in]
Peso spedizione (confezione) 35 g [1.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo combo connettore dock Samsung o Micro USB a USB da 0,65 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Connettore dock 1 m a cavo USB per Samsung Galaxy Tab
USB2SDC1M
Connettore dock 1 m a cavo USB per Samsung Galaxy Tab

Consente di caricare o sincronizzare il Samsung Galaxy Tab™

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,97 IVA inclusa
Cavo connettore dock a USB per Samsung Galaxy Tab, 2 m
USB2SDC2M
Cavo connettore dock a USB per Samsung Galaxy Tab, 2 m

Consente di caricare o sincronizzare il Samsung Galaxy Tab™

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa