Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Caricatore accendisigari a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta potenza ( 17W - 3.4 Amp) - bianco

ID prodotto: USB2PCARWH

Consente di ricaricare in auto il tablet e il cellulare contemporaneamente

Caratteristiche
  • Assicura che tutti i dispositivi mobili vengano caricati durante gli spostamenti con una porta USB 2,4 A e 1 A

  • Soddisfa le esigenze di tutti gli utenti ricaricando il cellulare del conducente e quello del passeggero contemporaneamente

  • Massima affidabilità, con garanzia StarTech.com di 2 anni

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGIT
Disponibile in
€ 17,99 EUR IVA esclusa
€ 21,59 IVA inclusa

ID: USB2PCARWH

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Consente di caricare telefono e tablet contemporaneamente, mentre si è in auto. Questo caricatore per auto è dotato di due porte USB 2.0: una porta 1 A per ricaricare lo smartphone o l'iPhone e una porta 2,4 A per ricaricare il tablet o l'iPad.

Quando si viaggia con un passeggero, avere una seconda porta di ricarica USB a disposizione significa poter ricaricare due telefoni contemporaneamente ed essere certi che all'arrivo a destinazione entrambi i dispositivi siano pronti.

Il resistente caricatore da auto a due porte bianco USB2PCARWH è dotato della garanzia di 2 anni di StarTech.com per assicurare prestazioni affidabili.

Applicazioni
  • Consente la ricarica dell'iPad o di un altro tablet utilizzando la porta USB 2.0 da 2,4 A
  • Consente di ricaricare l'iPhone o un altro smartphone utilizzando la porta USB 2.0 1 A
  • Permette di caricare due cellulari contemporaneamente
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Connettore/i
Connettore A 1 - Accendisigari per auto (12V AUX)
Connettore B 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Alimentazione
Corrente di uscita Port 1 - 1A
Port 2 - 2.4A
Corrente ingresso 1.4 ~ 0.7A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 12 ~ 24 DC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 19.2 mm [0.8 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 24.3 mm [1 in]
Lunghezza prodotto 57.9 mm [2.3 in]
Peso prodotto 18 g [0.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 32 g [1.1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Caricatore da auto USB a 2 porte, bianco
Certificazioni
Caricatore accendisigari doppio con presa Adattatore Apple 8-pin Lightning e porta USB 2.0 - Alta Potenza (21 Watt / 4.2 Amp)

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Caricatore da auto a doppia presa con cavo Micro-USB piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Bianco
USBUB2PCARW

Caricatore da auto a doppia presa con cavo Micro-USB piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Bianco

Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Cavo USB a Lightning a spirale da 0,6m - bianco
USBCLT60CMW

Cavo USB a Lightning a spirale da 0,6m - bianco

Questo cavo a spirale da 60 cm permette di ricaricare in automobile i dispositivi dotati di connettore Lightning Apple® con un minore ingombro

€ 18,99 IVA esclusa
€ 22,79 IVA inclusa

Cavo micro USB bianco 1 m - A a Micro B
USBPAUB1MW

Cavo micro USB bianco 1 m - A a Micro B

Questo cavo di ricambio USB 2.0 di alta qualità in colore bianco permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.