StarTech.com

Caricatore da Parete USB con ricarica rapida 2.0 - Caricatore da viaggio internazionale - Bianco

Consente di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili a casa o in viaggio

ID prodotto: USB1PACVWH

  • Supporta Quick Charge 2.0 per una ricarica fino al 75% più veloce con i dispositivi compatibili
  • Consente di collegare e ricaricare i dispositivi praticamente in qualsiasi Paese del mondo grazie all'adattatore di alimentazione universale incluso (NA/UK/EU/AUS)
  • Il design compatto si adatta a qualsiasi contenitore per il trasporto
€ 27,99 EUR IVA esclusa
€ 34,15 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentatore NEMA 1-15 (America settentrionale) Presa
1 - BS 1363 Power (UK) Presa
1 - Alimentatore CEE 7/16 (spina europea) Presa
1 - Alimentazione AS/NZS 3112 (Australia) Presa
Connettore B 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Alimentazione
Corrente di uscita 1.8A, 1.8A, 1.35A
Corrente ingresso 0.35A Max
Tensione di uscita 5 DC, 9 DC, 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 32 mm [1.3 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 41 mm [1.6 in]
Lunghezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Peso prodotto 108 g [3.8 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 146 g [5.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Caricatore a parete USB a 1 porte
1 - Adattatore alimentatore universale (NA/UK/EU/AUS)

Certificazioni

Prodotti correlati

Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale)
€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale) - bianco
USB2PACWH
Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale) - bianco

Consente di ricaricare tablet e cellulare contemporaneamente, praticamente in qualsiasi Paese del mondo

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad nero 3 m
USBLT3MB
Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad nero 3 m

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa
Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad bianco da 3 m
USBLT3MW
Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad bianco da 3 m

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 2 m
USBAUB2MBK
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 2 m

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB a distanze maggiori

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa