StarTech.com

Cavo USB OTG - Micro USB a Micro USB - M/M - 20cm

Consente di collegare il telefono o tablet compatibile con USB On-The-Go (OTG) a un’unità esterna o altro dispositivo USB 2.0

ID prodotto: UUUSBOTG8IN

  • Supporto di dispositivi dotati di USB OTG (On the Go, da viaggio)
  • Il design portatile lo rende perfetto da trasportare come accessorio per il tablet
  • Struttura interamente in accaio
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,65 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.000
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 0.000
Lunghezza cavo 203.2 mm [8 in]
Lunghezza prodotto 203.2 mm [8 in]
Peso prodotto 11.2 g [0.4 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 12.2 g [0.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo OTG Micro-USB a Micro-USB OTG da 20 cm - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB OTG - Micro USB a Mini USB - M/M - 20cm
UMUSBOTG8IN
Cavo USB OTG - Micro USB a Mini USB - M/M - 20cm

Consente di collegare il telefono o tablet compatibile con USB On-The-Go (OTG) a un disco rigido esterno o ad altri dispositivi Mini-USB

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Nero
UUSBOTG
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina OTG da viaggio 12cm M/F - Nero

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina angolato a destra OTG da viaggio 12cm M/F - Nero
UUSBOTGRA
Cavo Adattatore micro USB a USB femmina angolato a destra OTG da viaggio 12cm M/F - Nero

Consente di collegare un computer tablet o smartphone dotato di USB On-the-Go a dispositivi USB 2.0 (unità thumb, mouse o tastiera USB, ecc.)

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa