StarTech.com

Stazione di Ricarica a 4 porte per dispositivi USB - 48W/9,6A

Consente di ricaricare fino a quattro dispositivi mobili contemporaneamente, da una postazione centrale

ID prodotto: ST4CU424EU

  • Ricarica quasi tutti i dispositivi mobili con supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
  • Consente di fornire l’alimentazione più veloce possibile richiesta per ogni dispositivo connesso, fino a un totale di 48 watt (9,6 amp) condivisi tra tutte le quattro porte
  • L'utilizzo di un’unica stazione di ricarica consolidata consente un risparmio di spazio e di prese a parete
€ 73,99 EUR IVA esclusa
€ 90,27 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Porte 4
Standard del settore Specifica di ricarica delle batterie USB rev. 1.2
Connettore/i
Tipo/i connettori 4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione
4 - Indicatore di guasto dovuto a corto circuito di fianco a ogni porta
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 48
Corrente di uscita 4 A
Corrente ingresso 1.5 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.5 cm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Lunghezza prodotto 95 mm [3.7 in]
Peso prodotto 128 g [4.5 oz]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Package Height 10.1 cm [4 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 10.3 cm [4.1 in]
Peso spedizione (confezione) 563 g [19.9 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Stazione di caricamento USB
2 - Staffe per montaggio a parete
1 - Adattatore di alimentazione EU
2 - Piedini in gomma
4 - Viti di montaggio

Certificazioni

Accessori