Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdattatore piastra slot USB A femmina 4 porte
Permette di aggiungere quattro porte USB 2.0 sul retro del computer
ID prodotto: USBPLATE4
- 4 porte USB A femmina
- 2 connettori IDC a 10 pin femmina
- Supporta il collegamento a schede madri con 4 o 5 pin
- I cavi separati supportano 2 file di 4/5
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
L'adattatore piastra slot USB 2.0 a 4 porte USBPLATE4 converte i pin USB sulla scheda madre in quattro porte USB-A femmina consentendo di aggiungere connessioni USB sul retro del PC.
Dotato di garanzia a vita, USBPLATE4 è progettato e realizzato per la massima durata garantendo al contempo prestazioni affidabili.
Nota: controllare lo schema di piedinatura nel manuale della scheda madre. Lo schema di cablaggio di USBPLATE è il seguente: Rosso=alimentazione, verde=segnale, bianco=segnale, nero=messa a terra
Il vantaggio StarTech.com
- Supporta il collegamento a schede madri con 4 o 5 pin
- Affidabilità garantita
Applicazioni
Permette di montare quattro porte USB-A femmina sul retro del PC collegandole alle connessioni IDC da 2x 4 o 5 pin della scheda madre
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V932034 | |
UPC Code | 065030797092 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Prestazioni | ||
Tipo e velocità | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 2 - IDC (10 pin, header scheda madre) Femmina | |
Connettore B | 4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | -5°C to 40°C (41°F to 104°F) | |
Temperatura di conservazione | -5°C to 80°C (41°F to 176°F) | |
Umidità | 20%~60% | |
Caratteristiche fisiche | ||
Lunghezza cavo | 286 mm [11.3 in] | |
Peso prodotto | 68 g [2.4 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Piastra posteriore con connettore USB 2.0 a 4 porte |
Prodotti correlati
Adattatore piastra slot USB A femmina 2 porte
Consente di dotare la scheda madre di una connessione USB a 2 porte
Adattatore piastra slot basso profilo 2 porte USB A femmina
Consente di aggiungere due porte USB 2.0 esterne a un PC con fattore di forma ridotto
Adattatore piastra slot USB 3.0 A femmina 2 porte
Consente di aggiungere 2 porte USB 3.0 A femmina sul retro del computer
Adattatore piastra slot basso profilo USB 3.0 A femmina 2 porte
Consente di aggiungere 2 porte USB 3.0 A femmina sul retro del PC con fattore di forma ridotto
Accessori
Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m
Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer
Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio
Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer
Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio
Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer
Cavo mini USB 2.0 15 cm - A a mini B
Ottime performance di trasferimento dei file per il riproduttore MP3, PDA o videocamera digitale con connessione Mini USB
Cavo mini USB 2.0 30,4 cm - A a mini B - M/M
Cavo Mini USB corto, compatto ed economico, perfetto per collegare e sincronizzare dispositivi Blackberry, telefoni cellulari e fotocamere
Cavo micro USB 15 cm - A a Micro B
Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile
Cavo micro USB - Cavo USB da A a micro B da 30 cm
Consente di sincronizzare o ricaricare i dispositivi mobili micro USB mediante una porta USB standard tramite computer desktop o portatile
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USBPLATE4_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.