StarTech.com

Cavo USB 3.0 SuperSpeed 3 m A a B - M/M, colore nero

Consente il collegamento di dispositivi USB 3.0 anche a grandi distanze

ID prodotto: USB3SAB3MBK

  • Progettato e realizzato secondo le specifiche USB 3.0 SuperSpeed
  • Lunghezza del cavo di 3 m
  • Connettori saldati con pressacavo
  • Velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
€ 10,99 EUR IVA esclusa
€ 13,41 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Doppino intrecciato schermato in pellicola
Prestazioni
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.2 cm [0.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 3 m [9.8 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [9.8 ft]
Peso prodotto 128 g [4.5 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 133 g [4.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB 3.0 SuperSpeed 3 m nero A a B - M/M

Certificazioni