StarTech.com

Cavo di estensione Active USB 3.0 5 m - M/F

Consente di aumentare la distanza di un dispositivo USB 3.0 di ulteriori 5 metri

ID prodotto: USB3AAEXT5M

  • Completamente schermato per collegamenti privi di errori
  • Plug-and-Play, nessun driver necessario
  • Alimentato tramite bus USB
Ulteriori Informazioni
  • Fonte di alimentazione esterna universale inclusa
  • Indicatore LED blu x1 per il monitoraggio di stato del collegamento tra cavo di estensione e porta USB
  • Compatibile con PC Windows® 8/7/Vista/XP e sistemi di computer Mac
€ 89,99 EUR IVA esclusa
€ 109,79 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Collegamento a cascata di massimo 4 dispositivi USB3AAEXT5M per un'ulteriore espansione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2A
Corrente ingresso 0.35 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa H
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0 cm [0 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 0 mm [0 in]
Lunghezza cavo 5 m [16.4 ft]
Lunghezza prodotto 5 m [16.4 ft]
Peso prodotto 250 g [8.8 oz]
Informazioni confezione
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 22.8 cm [9 in]
Package Width 14.7 cm [5.8 in]
Peso spedizione (confezione) 460 g [16.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di estensione Active USB 3.0 5 m - M/F
1 - Adattatore di alimentazione universale
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di estensione Active USB 3.0 3 m - M/F
USB3AAEXT3M
Cavo di estensione Active USB 3.0 3 m - M/F

Consente di aumentare la distanza di un dispositivo USB 3.0 di ulteriori 3 metri

€ 82,99 IVA esclusa
€ 101,25 IVA inclusa
Cavo di estensione Active USB 3.0 10 m - M/F
USB3AAEXT10M
Cavo di estensione Active USB 3.0 10 m - M/F

Consente di aumentare la distanza di un dispositivo USB 3.0 di ulteriori 10 metri

€ 127,99 IVA esclusa
€ 156,15 IVA inclusa

Accessori