StarTech.com

Cavo Mini SAS SCSI seriale collegato 50 cm - Da SFF-8087 a 4x SFF-8482

Consente di collegare un controller SAS a 4 unità SAS

ID prodotto: SAS808782P50

  • Supporta una trasmissione fino a 6Gbps per canale
  • 4 connessioni SFF-8482, ciascuna con supporto per dati e alimentazione
  • 1 connettore SFF-8087
€ 41,99 EUR IVA esclusa
€ 51,23 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il cavo Mini SAS a SAS (50cm) SAS808782P50 presenta una presa a 36 pin SFF-8087 che si dirama in quattro connettori individuali SFF-8482 a 29 pin, offrendo una soluzione affidabile per il collegamento di dischi HDD SATA (con supporto dati e alimentazione) a una connessione singola di controller mini SAS.

Il cavo interno Mini SAS a SAS di elevata qualità è stato realizzato per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili; è dotato della garanzia a vita StarTech.com.

Il vantaggio StarTech.com

  • Risparmio sui costi e riduzione dell'ingombro, grazie alla connessione di 4 unità SAS SFF-8482 a 1 connettore di controller SAS SFF-8087, tramite cavo singolo
  • Offre una connettività affidabile e ad alte prestazioni per dischi e controller Mini SAS
  • Con garanzia a vita StarTech.com

Applicazioni

Consente il collegamento di quattro dischi rigidi SAS a un controller SAS

Il connettore SFF-8482 supporta dischi rigidi SAS e SATA

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - SFF-8087 (36 pin, Mini-SAS interno) Presa
Connettore B 4 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
4 - SFF-8482 (29 pin, dati e alimentazione, SAS interno) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Rosso
Diametro filo 30 AWG
Larghezza prodotto 50 mm [2 in]
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
Peso prodotto 0.1 kg [0.2 lb]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.2 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo SAS SCSI seriale collegato 50 cm - Da SFF-8087 a 4x SFF-8482

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo SAS Serial Attached SCSI 50 cm - SFF-8087 a 4 Latching SATA
SAS8087S450
Cavo SAS Serial Attached SCSI 50 cm - SFF-8087 a 4 Latching SATA

Possibilità di collegare un controller SATA/SAS a 4 unità SATA

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Cavo SAS Serial Attached SCSI 1 m - SFF-8087 a 4 Latching SATA
SAS8087S4100
Cavo SAS Serial Attached SCSI 1 m - SFF-8087 a 4 Latching SATA

Possibilità di collegare un controller SATA/SAS a 4 unità SATA

€ 42,99 IVA esclusa
€ 52,45 IVA inclusa
SFF-8087 50 cm a SATA 4x - Cavo invertitore interno Mini SAS a SATA
SAS8087S4R50
SFF-8087 50 cm a SATA 4x - Cavo invertitore interno Mini SAS a SATA

Consente di collegare un backplane Mini SAS a una scheda madre o un controller SAS/SATA RAID

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa