×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Non disponibile
Cavo Infiniband SAS esterno 1 m - Da SFF-8470 a SFF-8470
Offre una connettività tra dischi e scheda backplane affidabile e ad alte prestazioni
ID prodotto: SAS7070S100
- Presa Infiniband® latching per connessioni sicure
- Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps
- Robusti connettori in metallo
- Compatibile con molti server, tra cui: Dell PowerVault MD1120 HP ProLiant DL140 G2 HP ProLiant DL320 G3 HP ProLiant DL360 G4 HP ProLiant DL360 G4p HP ProLiant DL385 HP ProLiant DL580 G2 HP ProLiant DL580 G3 HP ProLiant ML310 G2 HP ProLiant ML350 G4 HP ProLiant ML350 G4p HP ProLiant ML370 G4 HP ProLiant ML570 G2 HP ProLiant ML570 G3 HP Smart Array P600 Controller HP StorageWorks Modular Smart Array 50
€ 75,99 EUR IVA esclusa
€ 91,19 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo (SAS) SCSI seriale collegato da 1 metro SAS7070S100 presenta due prese Infiniband® 4x con viti con alette per una connettività tra dischi e scheda backplane affidabile e ad alte prestazioni.
SFF-8470 a SFF-8470 è dotato di garanzia a vita e assicura una funzionalità e resistenza ottimizzate.
Il cavo SAS da 1 m SAS7070S100 di StarTech.com equivale ai codici articolo Dell 3107082 e R8200 e al codice articolo HP 389665-B21.
Il vantaggio StarTech.com
- Un cavo di ricambio affidabile, durevole ed economico
- Il cavo sostitutivo è adatto per la connessione di backplane SAS e dischi rigidi SAS o rete SAN (Storage Area Network)
- Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
Permette il collegamento di backplane SAS a unità SATA
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V931782 | |
UPC Code | 065030826457 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Numero di conduttori | 32 | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Schermatura tripla (doppia pellicola e treccia) | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - SFF-8470 (32 pin, Infiniband, SAS esterno) Presa | |
Connettore B | 1 - SFF-8470 (32 pin, Infiniband, SAS esterno) Presa | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Diametro filo | 28 AWG | |
Lunghezza cavo | 1 m [3.3 ft] | |
Lunghezza prodotto | 1 m [3.3 ft] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0.2 kg [0.4 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo SAS SCSI seriale collegato 100 cm - Da SFF-8470 a SFF-8470 |
Prodotti correlati
SAS7070S200
Cavo Infiniband SAS esterno 2 m - Da SFF-8470 a SFF-8470
Permette di collegare dispositivi di archiviazione SAS SFF-8470 con una soluzione conforme a TAA a elevate prestazioni
€ 90,99 IVA esclusa
€ 109,19 IVA inclusa
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- SAS7070S100_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.