Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo Serial ATA SATA ad angolare destro SATA 20 cm

ID prodotto: SATA8RA1

Consente di creare una connessione angolare verso destra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti

Caratteristiche
  • 1 connettore SATA

  • 1 connettore SATA con angolare destro/90 gradi

  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"

  • Lunghezza del cavo di 20 cm

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 2,99 EUR IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

ID: SATA8RA1

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo SATA con angolare destro (90 gradi) SATA8RA1 presenta un connettore SATA standard (dritto) oltre a un connettore SATA con angolare destro, offrendo una semplice connessione da 20 cm a un'unità ATA seriale con il supporto della larghezza di banda completa SATA 3.0 fino a 6 Gpbs se utilizzato con unità conformi a SATA 3.0.

La connessione SATA con angolare destro consente di inserire un disco rigido seriale ATA in zone di difficile accesso o spazi ristretti mentre il design a basso profilo e flessibile del cavo migliora il flusso dell'aria e riduce l'ingombro nel case del computer mantenendolo pulito e ventilato.

Realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità e accuratamente progettato per le massime prestazioni e affidabilità, questo cavo SATA da 20 cm è dotato della nostra garanzia a vita.

In alternativa, StarTech.com offre anche un cavo SATA con angolare sinistro da 20 cm (SATA8LA1), che offre la stessa semplicità di installazione del cavo SATA con angolare destro, ma consente il collegamento del cavo all'unità SATA in direzione opposta.

Il vantaggio StarTech.com
  • I connettori SATA con angolare destro si adattano facilmente in zone di difficile accesso e spazi ristretti offrendo la flessibilità per il posizionamento di unità SATA nel case di sistema secondo necessità
  • Presenta un design del cavo sottile che consente di ridurre l'ingombro e aumentare il flusso d'aria all'interno del case del computer/server per prestazioni ottimali del sistema
  • Dotato della garanzia a vita StarTech.com assicura una connessione affidabile
Applicazioni
  • Consente l'installazione di dischi rigidi ATA seriali e unità DVD in case di computer con fattore di forma ridotto
  • Applicazioni per server e sottosistemi di archiviazione
  • Installazioni di unità in workstation high-end
  • Connessioni ad array di dischi SATA
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Numero di conduttori 7
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Rosso
Diametro filo 26 AWG
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 203.2 mm [8 in]
Lunghezza prodotto 203 mm [8 in]
Peso prodotto 8.3 g [0.3 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare destro
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 12.5 g [0.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Serial ATA SATA ad angolare destro SATA 20 cm
Certificazioni
12in SATA Serial ATA Cable
SATA8

Cavo Serial ATA 20 cm

Questo cavo SATA ad elevata qualità è pensato per collegare Hard Disk SATA, anche in spazi ristretti

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,59 IVA inclusa

Cavo SATA a SATA latching 20 cm - F/F
LSATA8

Cavo SATA a SATA latching 20 cm - F/F

Cavo latch SATA pensato per schede di ultima generazione e Hard Disk SATA

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.