Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo combo dati e alimentazione Serial ATA SATA 15 cm

ID prodotto: SATA6POW

Consente di alimentare un Hard Disk SATA interno tramite connettore LP4/Molex dal proprio alimentatore

Caratteristiche
  • 1 connettore SATA (dati e alimentazione)

  • 1 connettore di alimentazione Molex (LP4)

  • 1 connettore dati SATA

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps

  • Compatibile con dischi rigidi SATA da 3,5" e 2,5"

  • Lunghezza del cavo di 15 cm

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 5,99 EUR IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

ID: SATA6POW

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo dati e di alimentazione SATA SATA6POW presenta un connettore dati e di alimentazione SATA combinato da 22 pin oltre a un connettore di alimentazione Molex (LP4) e un connettore dati SATA che consentono di creare una normale connessione dati ATA seriale a un computer alimentando al contempo l'unità attraverso una connessione LP4 all'alimentatore del computer.

Questo cavo adattatore di alimentazione/LP4 SATA di alta qualità ha una lunghezza di 15 cm ed offre la flessibilità necessaria al posizionamento del disco rigido SATA all'interno del case del computer secondo necessità eliminando i costi dell'aggiornamento dell'alimentazione del computer per garantire la compatibilità con SATA.

Realizzato esclusivamente con materiali di alta qualità e accuratamente progettato per le massime prestazioni e affidabilità, questo cavo combinato per dati e alimentazione SATA da 15 cm è dotato della nostra garanzia a vita.

Il vantaggio StarTech.com
  • Una soluzione conveniente per l'alimentazione di un'unità SATA da una connessione LP4 sull'alimentatore del computer che permette di eliminare i costi di aggiornamento dell'alimentazione ai fini della compatibilità con i dischi rigidi SATA
  • Presenta un design del cavo sottile che consente di ridurre l'ingombro e aumentare il flusso d'aria all'interno del case del computer/server per prestazioni ottimali del sistema
  • Dotato della garanzia a vita StarTech.com assicura una connessione affidabile
Applicazioni
  • Consente l'installazione di dischi rigidi ATA seriali e unità DVD in case di computer con fattore di forma ridotto
  • Applicazioni per server e sottosistemi di archiviazione
  • Connessioni ad array di dischi SATA
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - LP4 (4 pin, attacco grande alimentazione Molex) Maschio
1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettore B 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Caratteristiche fisiche
Colore Rosso
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 152.4 mm [6 in]
Lunghezza prodotto 152.4 mm [6 in]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0.1 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Serial ATA 15 cm con adattatore LP4
Certificazioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.