StarTech.com

Cavo SATA a Serial ATA Rotondo e Angolato a destra di Tipo L con clip di sicurezza da 30 cm

Consente di creare una connessione angolare verso destra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti

ID prodotto: LSATARND12R1

  • 1 connettore latching SATA
  • 1 connettore latching SATA con angolare destro
  • Cavo SATA arrotondato
  • Supporta elevate velocità di trasferimento dati fino a 6 Gbps se utilizzato con unità conformi a SATA 3.0
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il cavo SATA arrotondato LSATARND12R1 da 30 cm è un cavo SATA 6 Gbps di alta qualità che presenta un design arrotondato in grado di migliorare il flusso d'aria all'interno del case di un computer o un server in virtù di una minore resistenza al passaggio dell'aria attorno al cavo che assicura un migliore raffreddamento e ottimizza le prestazioni del sistema. 

Il cavo presenta un connettore latching SATA diretto oltre a un connettore latching SATA con angolare destro che semplifica il collegamento all'unità SATA anche se lo spazio in corrispondenza dell'unità è limitato. I connettori latching garantiscono inoltre collegamenti sicuri a dischi rigidi SATA e schede madri che supportano questa funzione.

Progettato per prestazioni e affidabilità ottimali, questo cavo SATA da 30 cm è coperto dalla nostra garanzia a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Migliora il flusso d'aria all'interno del case del computer/server per prestazioni ottimali del sistema
  • Collegamenti SATA sicuri anche in spazi ristretti
  • Affidabilità garantita

Applicazioni

Consente l'installazione di dischi rigidi ATA seriali e unità DVD in case di computer con fattore di forma ridotto

Applicazioni per server e sottosistemi di archiviazione

Connessioni ad array di dischi SATA

Installazioni di unità in workstation high-end

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettore A 1 - SATA (7 pin, dati) Latch Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Latch Presa
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 30 AWG
Lunghezza cavo 304.8 mm [12 in]
Lunghezza prodotto 304.8 mm [12 in]
Peso prodotto 8 g [0.3 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare destro
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 13 g [0.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo seriale latching arrotondato, SATA a SATA con angolare destro 30 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo SATA a Serial ATA Rotondo e Angolato a destra di Tipo L con clip di sicurezza da 15 cm
LSATARND6R1
Cavo SATA a Serial ATA Rotondo e Angolato a destra di Tipo L con clip di sicurezza da 15 cm

Consente di creare una connessione angolare verso destra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa
Cavo SATA a Serial ATA Rotondo e Angolato a destra di Tipo L con clip di sicurezza da 45 cm
LSATARND18R1
Cavo SATA a Serial ATA Rotondo e Angolato a destra di Tipo L con clip di sicurezza da 45 cm

Consente di creare una connessione angolare verso destra su un Hard Disk SATA, per installazioni in ambienti ristretti

€ 4,99 IVA esclusa
€ 6,09 IVA inclusa