StarTech.com

Adattatore su Staffa SATA a eSATA - Scheda Serial ATA ad eSATA ad 1 porta con cavo da 45 cm

Trasforma un collegamento alla scheda madre SATA standard in una porta eSATA esterna

ID prodotto: ESATAPLT18IN

  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
€ 6,99 EUR IVA esclusa
€ 8,53 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - eSATA (7 pin, dati) Presa
Connettore B 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.1 cm [0.8 in]
Colore Rosso
Larghezza prodotto 120 mm [4.7 in]
Lunghezza cavo 457.2 mm [18 in]
Lunghezza prodotto 457.2 mm [18 in]
Peso prodotto 270 g [9.5 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 280 g [9.9 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Staffa per piastra 1 porta SATA a slot eSATA 45 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

1 Port SATA to eSATA Slot Plate Bracket
ESATAPLATE1
Adattatore su staffa 1 porta SATA a eSATA

Trasforma un collegamento alla scheda madre SATA standard in una porta eSATA esterna

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa