StarTech.com

Cavo eSATA Schermato per connessione esterne Maschio/Maschio da 2m

Permette il collegamento di un disco rigido SATA esterno al computer laptop o desktop

ID prodotto: ESATA2M

  • 2 connettori eSATA
  • Supporta la larghezza di banda completa SATA 3.0 6 Gbps
€ 10,99 EUR IVA esclusa
€ 13,41 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - eSATA (7 pin, dati) Presa
Connettore B 1 - eSATA (7 pin, dati) Presa
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 26 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 132 g [4.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.3 cm [8.8 in]
Package Width 12.2 cm [4.8 in]
Peso spedizione (confezione) 135 g [4.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo schermato eSATA esterno, 2 m M/M

Certificazioni