Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo connettore dock Apple 30 pin a USB da 1 m nero per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

ID prodotto: USB2ADC1MB

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Apple®, anche all'interno di una custodia protettiva

Caratteristiche
  • Cavo nero

  • 1 connettore dock Apple® a gradino (30 pin)

  • 1 connettore maschio USB ‘A’

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

  • Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 13,99 EUR IVA esclusa
€ 16,79 IVA inclusa

ID: USB2ADC1MB

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo connettore dock Apple® 30 pin a USB USB2ADC1MB da 1 metro per iPhone®, iPod® e iPad® si adatta a dispositivi mobili di colore nero e offre una connettività affidabile di dispositivi mobili dotati di iOS al computer per la sincronizzazione e la ricarica.

Inoltre, il cavo da connettore dock a USB presenta un connettore dock Apple dall'esclusiva struttura a gradino progettato da StarTech.com che, a differenza di un normale connettore, si collega all'iPhone, iPod o iPad anche all'interno di una custodia protettiva evitando di dover continuamente rimuovere la copertura a ogni ricarica/sincronizzazione.

Questo resistente cavo è conforme agli standard Apple MFi ed essendo dotato della nostra garanzia a vita, assicura prestazioni affidabili.

Il vantaggio StarTech.com
  • Il colore nero del cavo si abbina ai dispositivi mobili Apple dello stesso colore
  • Non è necessario rimuovere la custodia protettiva dal dispositivo mobile per eseguire la ricarica o la sincronizzazione
  • Affidabilità garantita
Applicazioni
  • Permette di caricare iPhone, iPod o iPad di Apple da un computer, da un caricatore USB a parete oppure da un caricatore USB per auto
  • Permette di sincronizzare un dispositivo mobile Apple con il computer tramite USB
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore dock Apple (30 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 22/30 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 0 kg [0.1 lb]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.1 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo connettore dock Apple® a USB nero 1 m
Certificazioni
Cavo connettore dock Apple 30 pin da 1 m a USB per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino
USB2ADC1M

Cavo connettore dock Apple 30 pin da 1 m a USB per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Apple®, anche all'interno di una custodia protettiva

€ 13,99 IVA esclusa
€ 16,79 IVA inclusa

Cavo connettore dock Apple 30 pin con angolare destro a USB da 1 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino
USB2ADC1MR

Cavo connettore dock Apple 30 pin con angolare destro a USB da 1 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® senza che il cavo sia d'intralcio

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,39 IVA inclusa

Cavo connettore dock Apple 30 pin a USB angolare sinistro da 1 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino
USB2ADC1MUL

Cavo connettore dock Apple 30 pin a USB angolare sinistro da 1 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® nella custodia protettiva anche in zone di difficile accesso e spazi ristretti

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,79 IVA inclusa

Cavo connettore dock Apple 30 pin a USB angolare destro da 1 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino
USB2ADC1MUR

Cavo connettore dock Apple 30 pin a USB angolare destro da 1 m per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® nella custodia protettiva anche in zone di difficile accesso e spazi ristretti

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,79 IVA inclusa

Adattatore di ricarica rapida USB 2.0 A ad A - M/F
USB2CHADP

Adattatore di ricarica rapida USB 2.0 A ad A - M/F

Permette di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili quali tablet (iPad, Samsung e così via) o smartphone da qualsiasi porta USB 2.0

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.