Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo connettore dock Apple 30 pin da 30 cm a USB per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

ID prodotto: USB2ADC30CM

Consente di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® con un minore ingombro

Caratteristiche
  • 1 connettore dock Apple a gradino (30 pin)

  • 1 connettore maschio USB ‘A’

  • Lunghezza del cavo di 30 cm

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Connettori di alta qualità adatti per frequenti collegamenti e scollegamenti da e verso l'iPhone, iPod o iPad

  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

  • Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 13,99 EUR IVA esclusa
€ 16,79 IVA inclusa

ID: USB2ADC30CM

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo connettore dock Apple® (30 pin) a USB da 30 cm USB2ADC30CM per iPhone®, iPod® e iPad® permette la sincronizzazione e ricarica a distanza ridotta di dispositivi digitali portatili dotati di iOS nei casi in cui un cavo più lungo creerebbe disordine. Inoltre, il design del cavo a lunghezza ridotta offre una soluzione portatile che lo rende ideale per il trasporto come accessorio per laptop.

Il cavo da USB a iPhone presenta un connettore dock Apple dall'esclusiva struttura a gradino progettato da StarTech.com. A differenza di un normale connettore, questo esclusivo connettore a gradino si collega all'iPhone, iPod o iPad anche all'interno di una custodia protettiva evitando di dover continuamente rimuovere la copertura a ogni ricarica/sincronizzazione.

Questo resistente cavo è conforme agli standard Apple MFi ed essendo dotato della nostra garanzia a vita, assicura prestazioni affidabili.

Il vantaggio StarTech.com
  • Evita l'ingombro di un cavo eccessivamente lungo
  • Semplice da riporre in una borsa per laptop come soluzione per la connettività portatile
  • Il nostro esclusivo connettore dock Apple® a gradino permette di conservare il dispositivo digitale portatile con iOS abilitato nella custodia protettiva durante la ricarica
Applicazioni
  • Consente la ricarica o la sincronizzazione di dispositivi Apple da 30 pin a distanze ridotte, con un minore ingombro
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore dock Apple (30 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Bianco
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 0.3 m [1 ft]
Lunghezza prodotto 0.3 m [1 ft]
Peso prodotto 17 g [0.6 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 46 g [1.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo dock USB da 30cm per iPhone®, iPod® e iPad®
Certificazioni
Cavo corto connettore dock Apple 30 pin angolare destro da 50 cm a USB per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino
USB2ADC50CMR

Cavo corto connettore dock Apple 30 pin angolare destro da 50 cm a USB per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® con un minore ingombro e senza che il cavo sia d'intralcio

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,39 IVA inclusa

Cavo connettore dock Apple 30 pin da 1 m a USB per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino
USB2ADC1M

Cavo connettore dock Apple 30 pin da 1 m a USB per iPhone / iPod / iPad con connettore a gradino

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Apple®, anche all'interno di una custodia protettiva

€ 13,99 IVA esclusa
€ 16,79 IVA inclusa

Cavo lungo connettore dock Apple 30 pin a USB per iPhone / iPod / iPad 3 m con connettore a gradino
USB2ADC3M

Cavo lungo connettore dock Apple 30 pin a USB per iPhone / iPod / iPad 3 m con connettore a gradino

Consente di caricare e sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® a distanze maggiori (fino a 3 m) e senza sprecare tempo, anche all'interno di una custodia protettiva

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Adattatore di ricarica rapida USB 2.0 A ad A - M/F
USB2CHADP

Adattatore di ricarica rapida USB 2.0 A ad A - M/F

Permette di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili quali tablet (iPad, Samsung e così via) o smartphone da qualsiasi porta USB 2.0

€ 7,99 IVA esclusa
€ 9,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.