Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Adattatore Connettore Dock da 30-pin Apple a Micro USB per iPhone / iPod / iPad - Nero

ID prodotto: USBUBADCADPB

Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB

Caratteristiche
  • 1 connettore dock Apple a gradino (30 pin)

  • Design compatto e portatile

  • Struttura interamente di colore nero

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 8,99 EUR IVA esclusa
€ 10,79 IVA inclusa

ID: USBUBADCADPB

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'adattatore per connettore dock Apple® a 30 pin a Micro USB USBUBADCADPB è colorato per abbinarsi ai dispositivi portatili iPhone®, iPod®, iPad® di colore nero e offre una soluzione affidabile per la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi digitali portatili Apple utilizzando un cavo Micro USB.

Questo adattatore dalla struttura esclusiva presenta un connettore dock Apple a gradino (maschio) che evita di dover ogni volta rimuovere la custodia protettiva o la cover dal dispositivo per la ricarica o la sincronizzazione.

Inoltre, questo adattatore compatto è sufficientemente portatile da poter essere trasportato come accessorio per tablet o laptop riducendo il numero di cavi necessari per la ricarica di tutti i dispositivi mobili.

Questo resistente adattatore da 30 pin a Micro USB è certificato secondo gli standard Apple MFi ed è coperto dalla garanzia a vita per assicurare prestazioni affidabili. 

Il vantaggio StarTech.com
  • Design leggero e portatile, adatto per il trasporto come accessorio per laptop, iPad o iPhone
  • Il nostro esclusivo connettore dock Apple a gradino permette di conservare il dispositivo digitale portatile con iOS abilitato nella custodia protettiva durante la ricarica
  • Affidabilità garantita
Applicazioni
  • Permette la ricarica e la sincronizzazione dei dispositivi digitali mobili Apple da 30 pin utilizzando un cavo Micro USB
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Connettore/i
Connettore A 1 - Connettore dock Apple (30 pin) Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6 mm [0.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 18 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 26 mm [1 in]
Peso prodotto 4 g [0.1 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 12 g [0.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore per connettore dock Apple a 30 pin nero a Micro USB per iPhone/iPod/iPad
Certificazioni
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 50 cm
USBAUB50CMBK

Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 50 cm

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB con un minore ingombro

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m
USBAUB1MBK

Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B da 1 m

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB

€ 3,99 IVA esclusa
€ 4,79 IVA inclusa

Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 2 m
USBAUB2MBK

Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 2 m

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB a distanze maggiori

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,19 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.